NH-varoke-erottimet sähkömekaanisella varokevalvonnalla (MSÜ)

Til.nro: SV 9344040

Til.nro:
SV 9344040
Rakenne
Asennuslevyasennukseen
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 13 mm
Liitintilan korkeus: 13 mm
for mounting plate assembly
Kyllä
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.
160 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
NH-koko
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 106 mm
Korkeus: 194 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
4 ‐ 95 mm²
Napojen määrä
3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
4 ‐ 95 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,17 kg
Bruttopaino
1,172 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,15
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540545
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
NH varoke-erotin asennuslevylle koko 00
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat