NH-varoke-erottimet

Til.nro: SV 9344310

Til.nro:
SV 9344310
Rakenne
Asennuslevyasennukseen
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 50 mm
Liitintilan korkeus: 10 mm
for mounting plate assembly
Kyllä
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M10
Nimellisvirta maks.
630 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
NH-koko
3
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UR-käyttöä varten. UR-käyttö vain "Special Purpose Fuses" yhteydessä.
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 298 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
10 ‐ 300 mm²
Napojen määrä
3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
10 ‐ 300 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,6 kg
Bruttopaino
3,8 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,06
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177540736
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
Nh-varoke-erotin as.lev.as kok
Hyväksynnät
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat