Runkoliittimet NH-varoke-erottimelle

Til.nro: SV 9344620

NH-erottimille koko 1 - 3 ruuviliitännällä, pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitäntään.

Til.nro:
SV 9344620
Tuotekuvaus
Pyörö- ja sektorijohtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitäntään. Sopii ruuvikiinnitteiselle NH-varoke-erottimelle.
Materiaali
Messinkivalu
Pintakäsittely
Niklattu
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten
Liitintilan leveys: 32 mm
Liitintilan korkeus: 20 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Rakennekoolle
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä
95 ‐ 300 mm²
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
95 ‐ 300 mm²
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,39 kg
Bruttopaino
0,397 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Tuotekuvaus
Pikaliitinosat 1srj=3kpl
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat