- Til.nro:
- SV 9345015
- Rakenne
- Sulaketyyppi, luokka J
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Liitäntä pyöröjohtimille
- AWG 1–18
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Varoketyypille (Class)
- J
- Nimellisvirta maks.
- 30 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Ohje
- Sopii kynsikiinnitykseen 35 mm:n laitekiskoon (korkeus 7,5/15 mm) DIN EN 60 715:n mukaan tai RiLine-laiteadapteriyhdistelmiin (OM-adapteri/-kannatin)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Mitat
- Leveys: 108 mm
Korkeus: 115 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Sopii varokkeille
- Halkaisija: 21 mm
Pituus: 57 mm
- Jännitealue merkkivaloille
- 110 ‐ 600 V
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 200 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 30 A, JDDZ/7
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pyöröjohtimen poikkileikkaus
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,84 kg
- Bruttopaino
- 0,966 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,072
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Fuseholder, Class J, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)