Varokepitimet 30 A

Til.nro: SV 9345040

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9345040
Rakenne
Sulaketyypille, luokka CC
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Liitäntä pyöröjohtimille
AWG 10 - 16
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Liitäntätapa (sähköinen)
Runkoliittimet
Varoketyypille (Class)
CC
Nimellisvirta maks.
30 A
Nimelliskäyttöjännite
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Ohje
Ei sovellu standardin IEC 60 269-2/-4/-6 mukaisten sulakkeiden 10 x 38 mm kiinnittämiseen
Test specification
UL 4248-4
Mitat
Leveys: 27 mm
Korkeus: 200 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 6 mm²
Sopii varokkeille
Halkaisija: 10 mm
Pituus: 38 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Jännitealue merkkivaloille
110 ‐ 600 V
Sähköarvot UL (SCCR)
200 kA – 600 V, sulakeluokka CC maks. 30 A, JDDZ/7
Napojen määrä
3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
1,5 ‐ 6 mm²
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,84 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,032
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
CC-varokepidin 30 A 600V 4kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus