CB-laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9345600

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

Til.nro:
SV 9345600
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntänauhat
Urakappaleet
Nimellisvirta maks.
250 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö
ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 105 mm
Korkeus: 240 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Hyväksynnät
UL
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,426 kg
Bruttopaino
1,509 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,77
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177679962
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV CB laiteadapteri 250A, 690V
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot