CB-laiteadapterit 4-nap.

Til.nro: SV 9345614

Til.nro:
SV 9345614
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntänauhat
Urakappaleet
Nimellisvirta maks.
250 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 4~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
4-nap.
Mitat
Leveys: 140 mm
Korkeus: 310 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,405 kg
Bruttopaino
2,526 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,134
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV CB-laiteadapteri 250A, 690V
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat