CB-laiteadapterit 4-nap.

Til.nro: SV 9345704

Til.nro:
SV 9345704
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kuparirullat
Liitäntäruuvit
Kontaktilevyt
Nimellisvirta maks.
500 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 4~
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
4-nap.
Mitat
Leveys: 185 mm
Korkeus: 300 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (Tmax T5)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,98 kg
Bruttopaino
4,027 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,765
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177684515
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
CB-laiteadapteri 500A 690V 4-nap.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat