CB-laiteadapterit 4-nap.

Til.nro: SV 9345714

Til.nro:
SV 9345714
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Kuparirullat
Liitäntäruuvit
Nimellisvirta maks.
500 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 4~
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
4-nap.
Mitat
Leveys: 185 mm
Korkeus: 300 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
Schneider Electric
Sopii valmistajille (tyyppi)
Schneider Electric (NS(X)400, NS(X)630)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,4 kg
Bruttopaino
3,524 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
2,135
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177684522
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV CB-laiteadapteri 500A 690V
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat