CB-laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9345720

CB-laiteadapteri tehokytkimien yleistä ja helppoa asennusta varten.

Til.nro:
SV 9345720
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Toimitus
Liitäntänauhat
Urakappaleet
Nimellisvirta maks.
400 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
Johtimien lähtö
ylös
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 140 mm
Korkeus: 345 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Hyväksynnät
UL
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,88 kg
Bruttopaino
2,98 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,533
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV CB laiteadapteri 400A, 690V
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat