NH-varoke-erotinkisko

Til.nro: SV 9346030

Til.nro:
SV 9346030
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kytkentäkiskot: hopeoitu kovakupari
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
Toimitus
3 kiinnityshakaa
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
100 mm
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M8
Nimellisvirta maks.
160 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
NH-koko
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 50 mm
Korkeus: 400 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
2,5 ‐ 95 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
2,5 ‐ 95 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,18 kg
Bruttopaino
1,259 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,65
Tullitariffinimike
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Tuotekuvaus
SV NH-varokekytkinlista koko 00
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat