Kiskoliitin

Til.nro: SV 9350075

Virtakiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

Til.nro:
SV 9350075
Tuotekuvaus
Suorakulmaisten virtakiskojen jatkoksiin ilman porauksia.
Materiaali
Yläosa: St 37, niklattu
Kontaktilevy: E-Cu, niklattu
Liitäntätapa
Yksittäisliitäntä
Sopii virtakiskoille
12 x 5 – 15 x 10 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,39 kg
Bruttopaino
0,411 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,05
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Tuotekuvaus
Kiskoliitin 12x5 - 15x10mm 3kpl
Hyväksynnät
ABS
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat