Mini-PLS-erikoisvirtakiskot

Til.nro: SV 9602000

E-Cu 120 mm2, kiskovahvuus 2,3 mm, pituudet 500 mm - 1500 mm.

Til.nro:
SV 9602000
Materiaali
E-Cu
Kiskovahvuus
3 mm
Poikkipinta-ala
120 mm²
Pituus
700 mm
Mitat
Pituus: 700 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
2,406 kg
Bruttopaino
2,607 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,75
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177140547
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Mini-pls erik.kiskot 700mm 3kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat