Kaukalopohja

Til.nro: SV 9606000

Mini-PLS-rakenteen takaosan kosketussuojaksi.

Til.nro:
SV 9606000
Materiaali
Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Pituus
700 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
Mini-PLS
Mitat
Pituus: 700 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,62 kg
Bruttopaino
0,68 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Tuotekuvaus
Mini-pls kaukalopohjaprof.700
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat