Kaukalopohja

Til.nro: SV 9607000

Mini-PLS-rakenteen takaosan kosketussuojaksi.

Til.nro:
SV 9607000
Materiaali
Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Pituus
1 100 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
Mini-PLS
Mitat
Pituus: 1.100 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,86 kg
Bruttopaino
1,08 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Tuotekuvaus
Mini-pls kaukalopohjaprof.1100
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat