Mini-PLS-laiteadapteri

Til.nro: SV 9629010

Maksiminimellisvirta 12 A - 100 A.

Til.nro:
SV 9629010
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 12
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Nimellisvirta maks.
25 A
Mitat
Leveys: 90 mm
Korkeus: 160 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 7,5 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,42 kg
Bruttopaino
0,515 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,041
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
Mini-pls laiteadapteri 25A/90m
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat