Laiteadapterit 3-nap.

Til.nro: SV 9635340

Kytkin- ja suojalaitteiden asennukseen.

Til.nro:
SV 9635340
Rakenne
Comfort
Toimintotapa
Sähkölaitteiden mekaaniseen kiinnittämiseen ja suoraan kytkentään kiskoalustalle
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Nimellisvirta maks.
25 A
Nimelliskäyttöjännite
600 V (DC), 3~
690 V (AC), 3~
Napojen määrä
3-nap.
Sähköarvot UL
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Liitäntäjohtimet (AWG)
AWG 12
Liitäntäkaapeliin pituus
100 mm
Kannatinkiskojen määrä/korkeus
1 / 10 mm
Kannatinkiskotyyppi
säädettävä
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 34,5 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,512 kg
Bruttopaino
0,518 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,03
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177817340
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
SV Component adaptor (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 12 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions