Moottorinohjausyksikkö 3-nap.

Til.nro: SV 9635420

Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä tai suunnanvaihdolla, integroitu ylikuormitussuoja.

Til.nro:
SV 9635420
Toimintotapa
Moottorien ohjaukseen suorakäynnistimellä ja suunnanvaihdolla, integroitu ylikuormitussuoja
Käytetty hybriditekniikka mahdollistaa kulumattomat tiheät käynnistykset puolijohtimella
Käytön aikana mekaaniset koskettimet huolehtivat alhaisesta häviötehosta
Tilaa säästävä asennus alhaisen asennusleveyden ansiosta
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Häviöteho maks.
12 W
Nimelliskäyttöjännite
500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
9 A
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
Mitat
Leveys: 22,5 mm
Korkeus: 160 mm
Syvyys: 114 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
0,14 ‐ 2,5 mm²
Säädettävä virranvalvonta
1,5 ‐ 9 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,39 kg
Bruttopaino
0,392 kg
Tullitariffinimike
85371091
EAN
4028177817296
ETIM 9
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Tuotekuvaus
SV Motor controller, 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions