Liitäntäpultit Maxi-PLS:lle

Til.nro: SV 9640380

Kaapelien liittämiseen kaapelikenkien avulla.

Til.nro:
SV 9640380
Tuotekuvaus
Kaapelien liittämiseen kaapelikenkien avulla.
Materiaali
Liitäntäpultit: Teräs, sinkitty
Urakappale: Kuparilejeerinkiä
Toimitus
Liitäntäpultit
Urakappaleet
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Mitat
Kierre: M16
Kierrepituus: 30 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,21 kg
Bruttopaino
0,312 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Tuotekuvaus
Maxi-pls liitäntäpultti M16
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat