Kierrepultti T-urakiinnittimiin ja liukumuttereihin

Til.nro: SV 9640940

Kaapelikengän kaltaisten liitäntäkomponenttien kiinnitykseen.

Til.nro:
SV 9640940
Tuotekuvaus
Yksilöllisiä liitäntämahdollisuuksia varten.
Materiaali
Teräs
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Mitat
Kierre: M8
Kierrepituus: 35 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
0,102 kg
Bruttopaino
0,109 kg
Tullitariffinimike
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Tuotekuvaus
Maxi-pls kierrepultti M8 6kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet