Järjestelmäkiinnitys Maxi-PLS:lle

Til.nro: SV 9650150

Virtakiskopitimien asennukseen.

Til.nro:
SV 9650150
Rakenne
asennukseen taka-alueen keskelle (185 mm)
Käyttöalueet
Virtakiskopitimien asennukseen
Materiaali
Ruostumaton teräs
Napojen määrä
3-nap.
185 mm
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 3200
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,662 kg
Bruttopaino
3,861 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Maxi-pls järjestelmäkiin.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)