Johdinliitin pyöröjohtimille

Til.nro: SV 9650325

Pyöröjohdinten liitäntään.

Til.nro:
SV 9650325
Tuotekuvaus
Pyöröjohdinten liitäntään.
Materiaali
Liittimet: Messinki, sinkitty
Liitäntäpultit: Teräs, sinkitty
Urakappale: Kuparilejeerinkiä
Toimitus
Johdinliitin
Liitäntäpultit
Urakappale
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 60
Pyöröjohdinten liitäntä
95 ‐ 300 mm²
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,428 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Tuotekuvaus
Johdinliitin 95-300mm2 Maxi-PLS 3200:lle
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat