Maxi-PLS virtakisko E-Cu Maxi-PLS 60 -järjestelmälle

Til.nro: SV 9650360

Mitat: 60x60 mm, kiskojen poikkipinta-ala: 2 323 mm²

Til.nro:
SV 9650360
Tuotekuvaus
Kaapeliliitäntäjärjestelmien rakentamiseen.
Materiaali
E-Cu
Poikkipinta-ala
2 323 mm²
Pituus
2 400 mm
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
168 kg
Bruttopaino
168,5 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
49,61
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177298576
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 2400 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat