Kosketussuojamoduuli

Til.nro: SV 9666030

Vapaan asennustilan peittämiseen, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666030
Tuotekuvaus
Vapaan asennustilan peittämiseen. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 600 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,81 kg
Bruttopaino
0,84 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
ISV kosketussuojamoduuli 1/4
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet