Asennuslevymoduuli

Til.nro: SV 9666120

Asennuslevynä, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666120
Tuotekuvaus
Mahdollinen asennussyvyys 105–140 mm Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 150 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 1
Asennuslevyn mitat (L x K)
438 mm x 116 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,65 kg
Bruttopaino
1,66 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177676060
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
Asennuslevymoduuli
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet