Asennusprofiili ISV VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9666703

Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun VX/TS/SE-kaapissa.

Til.nro:
SV 9666703
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Korkeus: 450 mm
Koko
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,059 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
ISV asennusprofiili K=3
Dokumentaatiot
Ohjeet