Poikittaisprofiili ISV VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9666723

Kannatinkehyksen vaakasuoraan jaotteluun VX/TS-kaapissa.

Til.nro:
SV 9666723
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen vaakasuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Leveys: 750 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,81 kg
Bruttopaino
1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
ISV-kannatinkehyksen poikkiprofiili 2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet