Asennusprofiili ISV AX-kaapeille

Til.nro: SV 9666754

Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun AX/AE -kaapissa.

Til.nro:
SV 9666754
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Korkeus: 600 mm
Koko
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,718 kg
Bruttopaino
0,818 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177679931
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Asennusprofiili AE-kaapille H=4, VE=2kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet