Rivitysjärjestelmät TS 8 Moduulikaappi Til.nro: SV 9670826 TS 8 -rivitysjärjestelmät, osaovien ja modulaarisesti jaettujen sisärakenteiden asennusta varten. Tämä tuote poistuu: 15.1.2019 Uusi korvaava tuote on: Siirtyminen seuraavaan artikkeliin Määritä tuote Näytä tämä sivu PDF-tiedostona Järjestelmävalaisin LED Tuotteisiin Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy TS:lle, TS IT:lle Lisätietoja Säätöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW-kaappeihin, Blue e+ ‑nestejäähdyttimeen Lisätietoja Rivityskulmat TS/TS-kaappeihin Lisätietoja Til.nro: SV 9670826 Materiaali teräslevy Pintakäsittely Kaappirunko: PohjamaalattuTakaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalausPohjalevyt: sinkitty Väri RAL 7035 Toimitus Kaapin runkoTakaseinäPohjalevy, kolmiosainen4 nostosilmukkaa Test specification IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan IP 54:ään asti, riippuen verhoilusta Mitat Leveys: 800 mmKorkeus: 2.200 mmSyvyys: 600 mm Pakkausyksikkö 1 kpl Nettopaino 55,8 kg Bruttopaino 59,4 kg Tullitariffinimike 94032080 EAN 4028177544376 ETIM 9 EC002525 ECLASS 8.0 27180101 Tuotekuvaus TS8-moduulikaappi 800x2200x600 Sertifikaatit Pintakäsittely DE EN Selitykset Vaatimustenmukaisuusvakuutus DE, EN Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK EN Valmistajan vakuutus DE, EN Dokumentaatiot Muut tiedot CS DA DE EN ES FR IT KO NL NO PL PT RU SK SV ZH globaali Ohjeet DE, EN, FR Tietolehdet Tekniset yksityiskohdat CS CS DA DA DE DE EN EN ES ES FI FI FR FR HU HU IT IT NL NL NO NO PL PL RU RU SV SV TR TR ZH ZH