- Til.nro:
- SV 9672358
- Rakenne
- Tuuletusaukotuksella
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Ohje
- Käytettäessä kantta IP 2X on valittava yläilmanpoistoon kattolevy, jonka suojausluokka on IP 2X
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,8 kg
- Bruttopaino
- 3,92 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177697577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
-
Etulevy IP 2X alas