Peitelevy Sarja jakelukiskojärjestelmään (kytkinvarokekenttä Jean Müller)

Til.nro: SV 9674380

Sovitettu Jean Müller -laitteiden kiinnittämiseen.

Til.nro:
SV 9674380
Tuotekuvaus
Kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmän peittämiseen, tehty Jean Müllerin valmistamille laitteille. 150 mm korkeat virtakisko- ja kaapelien liitintilan peitelevyt erottavat virtakiskotilan laitetilasta kosketussuojatusti kotelointiluokassa IP 20.
Materiaali
PVC, musta
Toimitus
Sarjaan kuuluu 12 virtakiskojen peitelevyä ja kaapeliliitäntätilan peitelevyä
Sopii:
Korkeus: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,1 kg
Bruttopaino
5,3 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Jakelukiskon peitelevy
Dokumentaatiot
Ohjeet