Asennuskisko Sarja jakelukiskojärjestelmän peitelevyyn (kytkinvarokekenttä Jean Müller)

Til.nro: SV 9674381

Tarvitaan jakeluvirtakiskon peitelevyn asennukseen.

Til.nro:
SV 9674381
Tuotekuvaus
Tarvitaan jakelukiskon peitelevyn asennukseen.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Sarjaan kuuluu kaksi asennuskiskoa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
1 kytkinvarokekenttää kohti tarvitaan 1 VP asennuskiskoja.
Sopii:
Korkeus: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,522 kg
Bruttopaino
2,722 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Asennuskisko jakelukiskoston peitelev.
Dokumentaatiot
Ohjeet