Virtakiskopitimiin kytkinvarokekentille

Til.nro: SV 9674418

Virtakiskopidin kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmää varten.

Til.nro:
SV 9674418
Tuotekuvaus
Virtakiskopidin kytkinvarokekentän jakelukiskojärjestelmää varten.
Materiaali
duroplastinen polyesteri
Toimitus
Sis. kiinnityskulman ja ruuvit
Sopii virtakiskoille
Lattakuparikiskot
Sopii virtakiskoille
Leveys: 80
Korkeus: 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
4-nap.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,219 kg
Bruttopaino
1,254 kg
Tullitariffinimike
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
Kiskonpidin kytkinvarokekentille
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions