Ruuvi M10

Til.nro: SV 9676815

Suoraliittimien, liitoslevyjen, virtakiskojen sidepulttien tai liitäntäsarjan kiinnitykseen virtakiskojärjestelmiin, joissa on lattakuparikiskot.

Til.nro:
SV 9676815
Tuotekuvaus
Virtakiskojen sidepulttien tai liitäntäkomponenttien kiinnitykseen lattakuparista valmistettuun virtakiskojärjestelmään.
Materiaali
Ruostumaton teräs
Mitat
Kierre: M10
Kierrepituus: 150 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,84 kg
Bruttopaino
0,846 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177626294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV lisätarv. ruuvikiinnitys Flat-PLS