Liitintilan peitelevy NH-ratsastajavaroke-erottimille/kuormanerotuskiskoille

Til.nro: SV 9677405

Kosketussuojan varmistamiseksi kaapelien liitäntäalueella.

Til.nro:
SV 9677405
Tuotekuvaus
Peräkkäin kytkettävä liitintilan peite varmistaa kosketussuojan kaapeliliitäntäalueella käytettäessä kaapelikenkää, jossa on pitkät puristushylsyt.
Materiaali
Polykarbonaatti
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Rakennekoolle
00
Sopii tilausnumerolle
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Johtimien lähtö
ylös
Ohje
Käytettäessä NH-varokekytkinlistoja, joiden johtimet lähtevät ylhäältä, on käytettävä liitintilan peitettä.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,19 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
Liitintilan peitelevy ylös 185mm, 00
Dokumentaatiot
Ohjeet