Mikrokytkin NH-kuormanerotuskiskoille

Til.nro: SV 9677418

NH-laitteen (kannen) kytkentäasennon valvontaan.

Til.nro:
SV 9677418
Tuotekuvaus
NH-laitteen (kannen) kytkentäasennon valvontaan.
Toimitus
Sis. pidike
Nimellisvirta maks.
5 A
Rakennekoolle
00 - 3
Nimelliskäyttöjännite
250 V
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,013 kg
Bruttopaino
0,014 kg
Tullitariffinimike
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Micro-switch, for NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)