Laiteadapterit ruuvikiinnitys

Til.nro: SV 9677705

Valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens tehokytkimiun. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.

Til.nro:
SV 9677705
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
185 mm
Johtimien lähtö
alas
Installation type
Ruuvikiinnitys
Napojen määrä
3-nap.
Nimellisvirta maks.
1 000 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Ohje
Johtimien lähtö: Kytkinlähtö tai kytkinlaitteesta lähtevä johdin
Sopii kytkentälaitteisiin etupuolisella ruuviliitännällä
Kiinnitykseen rei'itettyihin virtakiskoihin. On huomioitava, että laitealueelle ei ole asennettu peiteprofiilia.
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 652 mm
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Sopii valmistajille (tyyppi)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,8 kg
Bruttopaino
14,35 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
7,814
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
Laiteadapteri ruuvikiinnityksellä 1000A
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions