Tehokytkimen kannatinkisko

Til.nro: SV 9683306

Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.

Til.nro:
SV 9683306
Tuotekuvaus
Avoimien tehokytkimien (ACB) asennukseen toimintalohkoihin.
Materiaali
Teräslevy, 2,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
496 mm
Mitat
Pituus: 496 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,5 kg
Bruttopaino
3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV air circuit-breaker support rail for VX (width 600 mm)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet