Muoviset laippalevyt toimintalohkojakajille

Til.nro: SV 9683506

Läpiviennillä varustetun toimintotilan jakajan peittämiseen.

Til.nro:
SV 9683506
Tuotekuvaus
Läpiviennillä varustetun toimilohkonjakajan peittämiseen.
Materiaali
ABS
Väri
Värisävy RAL 9005
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 251 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,98 kg
Bruttopaino
1,04 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV plastic gland plate functional space divider (width 600 mm)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet