- Til.nro:
- SV 9683.783
- Tuotekuvaus
- Kantokehyssarja riviasennuslaitteita (esim. MCB:t) varten. Kantokehykset asennetaan kahdella asennuskulmalla toimintalohkon sivuseinään. Peite kiinnitetään pyällysruuveilla kantokehykseen. Yhdessä toimintalohkon jakajien, osa-asennuslevyn ja sivuseinämoduulien kanssa sisäinen osastointi muodon 2, 3 tai 4 mukaan on mahdollista.
- Materiaali
- Kannatinkehys: Teräslevy, sinkitty, 1,5 mm
Peitelevy: Teräslevy, maalattu, 1,5 mm
- Toimitus
- Kannatinkiskot
2 asennuskulmaa
1 peitelevy aukotuksella
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Toimintalohkon korkeus
- 300 mm
- Sopii:
- Leveys: = 800 mm
- Jakoyksiköiden määrä 17,5 mm
- 2 x 36
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4 kg
- Bruttopaino
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177937338
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)