Virtakiskot E-Cu, lävistetty

Til.nro: SV 9684012

Til.nro:
SV 9684012
Tuotekuvaus
Virtakiskot integroiduilla rei'ityksillä
Materiaali
E-Cu F30
Normit
DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Mitat
Pituus: 1.185 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,34 kg
Bruttopaino
5,44 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
5,34
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177951228
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
SV busbars E-Cu with integral punchings, length 1185 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions