Pituusliitäntä E-Cu virtakiskojen rivitykseen

Til.nro: SV 9686210

Päävirtakiskojärjestelmien yhdistämiseen kaapista toiseen.

Til.nro:
SV 9686210
Rakenne
30 x 10 mm:n päävirtakiskolle
Tuotekuvaus
Päävirtakiskojärjestelmän yhdistämiseen kaapista toiseen.
Materiaali
E-Cu
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
195 mm
Kiskot/johdin
1
Poikkipinta-ala
35 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,59 kg
Bruttopaino
0,758 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,59
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177936232
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV longitudinal connector, height 35 mm, for E-Cu 1 x x 30 x 10 mm
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions