PE/PEN-rivityslevy E-Cu

Tuotenumero: SV 9686.529

PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, kiinnityskulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.

Tuotenumero:
SV 9686.529
Tuotekuvaus
Virtakiskojen yhdistämiseen kaapista toiseen.
Materiaali
E-Cu
Mitat
Pituus: 180 mm
Poikkipinta-ala
30 mm x 5 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,51 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,23
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177935938
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 180 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions