Ovellinen seinäkotelo lasikuituvahvisteista, kyllästämätöntä polyesteria, asennuslevyllä. Valinnaisesti laiteovilla tai ilman. Kotelointiluokka IP 56 tai IP 66. Portaaton asennuslevyjen syvyyssäätö. Joustava ovien asennus oven puristettujen kiinnitysnokkien avulla. Tukeva rakenne lasikuituvahvistetun muovin avulla.
- Til.nro:
- KS 1449500
- Rakenne
- laiteikkunan kanssa
- Materiaali
- Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Akryylilasi, 3,0 mm, yhtenäisellä kumitiivisteellä - Pintakäsittely
- Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty - Väri
- Värisävy RAL 7035
- Toimitus
- Kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Sivuilla puristetut C-profiilit asennuslevyjen portaattomaan säätöön syvyyssuunnassa
Laiteikkuna ovessa - Ohje
- Pinta saattaa vaurioitua UV-säteilyn (auringonvalo) pitkäaikaisesta vaikutuksesta yhdessä tuulen ja sateen kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta kaapin sisään asennettuihin sähköisiin komponentteihin. Jos kaappeja ei voi suojata UV-säteilyltä, suosittelemme niiden maalaamista 2-komponenttimaalilla. Sallittu ympäristölämpötila -30 °C...+75 °C.
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 56
- IK-koodi
- IK08
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 200 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 345 mm x 550 mm
- Ovien määrä
- 1
- Oven kätisyys vaihdettavissa
- Kyllä
- Lukkojen määrä
- 2
- Lukko
- Lukituksen rakenne: Salpalukko
Lukkojen määrä: 2
avainjärjestelmä: 3 mm kaksoislehti - With viewing window
- Kyllä
- Pohjamateriaali
- Muovi
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,707 kg
- Bruttopaino
- 11,271 kg
- Tullitariffinimike
- 94037000
- EAN
- 4028177526723
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- KS Muovikaappi 400X600x200 + ikkuna
- Dokumentaatiot
- Ohjeet