Seinäkotelo EL, 2-osainen kääntökehyksellä

Til.nro: EL 1920500

Seinäkotelo, 2-osainen kääntökehyksellä. Kotelointiluokka IP 55.

Til.nro:
EL 1920500
Rakenne
kääntökehyksellä
Tuotekuvaus
Seinäkotelo, jonka kääntökehys takaa optimaalisen käsiteltävyyden.
Materiaali
Kotelo: teräslevy, 1,5 mm
Kääntökehys: teräslevy
Etuovi: Painevalettu alumiiniprofiili, akryylilasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kotelo ja kääntökehys: pohjamaalattu ja pulverimaalattu
Etuovi: eloksoitu
Väri
Kotelo ja kääntökehys: RAL 7035
Etuovi: hopea
Toimitus
Kotelo
Etuovi
Kääntökehys 482,6 mm (19"), asennettu
Sis. Kiinnitystarvikkeet
Korkeusyksiköt
11 U
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 369 mm
Asennussyvyys
270 mm
Sisämitat
Sisäleveys: 537 mm
Sisäkorkeus: 537 mm
Pohjamateriaali
Alumiini
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25,4 kg
Bruttopaino
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Hyväksynnät
Lloyds Register of Shipping
Tietolehdet
Technical Data sheet