Muovikaapit AX Laiteikkuna

Til.nro: AX 1448000

Ikkunallisella ovella varustetut AX-muovikotelot soveltuvat optimaalisesti käytettäviksi haastavissa kohteissa. Lukuisat kiinnityspisteet kotelon siäpinnoissa mahdollistavat 25 mm:n rasterin hyödyntämisen esim. asennuskiskoilla.

Sisäovi muovisille AX-kytkentäkaapeille

Seinäkiinnike AX-muoville

Pylväskiinnike AX:lle, KX:lle, AX-muoville, AX IT:lle, CS-seinäkoteloille

Yleiskulmat muoviselle AX:lle, muoviselle Ex-kotelolle

AX-Mini-Komfort-kahva

Ovisalpa muoviselle AX:lle, muoviselle Ex-kotelolle

Järjestelmävalaisin LED

Ovikytkin LED-kaappivalaisimelle

Ruuvi sisäpuolen varustelulle AX-muoville

Til.nro:
AX 1448000
Rakenne
Laiteikkuna
Materiaali
Kotelo ja ovi: Lasikuituvahvistettua, kyllästämätöntä polyesteriä GFK
Ovi: yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Asennuslevy: Teräslevy
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Halogeeniton
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Ei jälkikäsitelty, läpivärjätty muovi
Asennuslevy: Sinkitty
Väri
Värisävy RAL 7035
Toimitus
Kotelo saranoidulla ikkunallisella ovella, kauttaaltaan umpinainen, 3 mm kaksoislehtiavainlukko
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy
Oven ylä- ja alareunassa kaksinkertainen sadesuojalista
Ohje
Jos esiintyy pitkäaikaista UV-säteilyä (auringonvaloa) ja sadetta, suosittelemme, että pinta maalataan PUR-maalilla, jotta pinta ei vahingoitu optisesti. Hinta ja toimitusaika pyynnöstä.
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 56
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Suojausluokka
II (jännitteellä 1000 V AC)
IK-koodi
IK09
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 200 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)
305 mm x 325 mm
Oven avautumiskulma
130°
Lukkojen määrä
2
With viewing window
Kyllä
Pohjamateriaali
Muovi
Normit
Täyttää F1 Outdoor-Rating -luokituksen UL 746C:n mukaan
Asennusohje
Komponenttien kiinnittämiseksi koteloon tarvitaan ruuveja sisäpuolen varustelulle
Yleiskulman avulla komponentit voidaan kiinnittää 25 mm mittarasteriin, esim. järjestelmärunkoon
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,5 kg
Bruttopaino
8,97 kg
Tullitariffinimike
94037000
EAN
4028177006614
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
AX muovikotelo 400x400x200 mm LxKxS, lasikuituvahvisteinen polyesteri RAL7035, asennuslevyllä, ovi ikkunalla, IP56
Hyväksynnät
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Kotelointiluokka
Negative Certificate
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Additional instructions
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat