Asennuslevy KL-koteloihin

Til.nro: KL 1567700

Asennuslevyt komponenttien asennukseen.

Til.nro:
KL 1567700
Tuotekuvaus
Komponenttien asennukseen. Kiinnitysruuvit sisältyvät kotelon lisävarusteisiin.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii kotelotyypille
KL
Sopii:
Kaappityyppi: KL
Leveys: = 300 mm
Korkeus: = 300 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,262 kg
Tullitariffinimike
84879090
EAN
4028177010215
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Tuotekuvaus
Asennuslevy KL1507-26-35
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat