- Til.nro:
- IN 2203400
- Tuotekuvaus
- Järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen. Rulla voidaan lyhentää tarpeiden mukaan.
- Hyödyt
- suojaa kaapelin vaippaa
- helppo avata uudelleen
- Voidaan käyttää uudelleen
- Mitat
- Leveys: 16 mm
Pituus: 5.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,044 kg
- Bruttopaino
- 0,056 kg
- Tullitariffinimike
- 58061000
- EAN
- 4028177490161
- ETIM 9
- EC000046
- ETIM 8
- EC000046
- ECLASS 8.0
- 27140702
- Tuotekuvaus
- Tarranauha (rulla) 5m x 16mm