Sadekatos AX-kaapeille

Til.nro: AX 2362010

Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.

Til.nro:
AX 2362010
Tuotekuvaus
Suojakatos ohjaa viistoutensa ansiosta veden pois katolta ja suojaa koteloa muulta ylhäältä päin tulevalta likaantumiselta.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 240
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
Ruuvattavissa dynaamisilla kuormituksilla
Mitat
Korkeus: 37 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 500 mm
Syvyys: = 210 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,66 kg
Bruttopaino
2,04 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177938120
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
AX suojakatos 500x210 mm LxS, AX kotelolle, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet