- Til.nro:
- AX 2393250
- Tuotekuvaus
- Asennus kaappiin ilman porauksia. Asennus on mahdollista sivu-, pohja- ja kattopinnoilla oleviin kiinnityspisteisiin 25 N:n kuormaan asti. Säädettävissä kahden järjestelmäreikärivin avulla, luo lisäasennuspinnan esim. seuraaville: Järjestelmäkisko 14 x 39 mm, kaappivalaisimet, ovikytkin, oven aukipitolaite, kaapeliletkun pidike.
- Hyödyt
- Vain yksi ruuvi kiskon kiinnitykseen koteloon
- Sis. adapterin ovikytkimelle
- Yhteensopivuus VX25 -järjestelmälisävarusteidenkanssa
- Kotelointiluokka säilyy
- Automaattinen potentiaalintasaus
- Jälkiasennus asennetuista asennuslevyistä huolimatta. Asennus laippalevyn yli mahdollista.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennusohje
- LED-järjestelmävalaisimien asennukseen vain sisäkäyttöön tarkoitetun asennuskulman kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Syvyys: = 250 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,628 kg
- Bruttopaino
- 0,72 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177925120
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
-
AX Rail for interior installation, for D: 250 mm